Opublikuj swoje produkty
Correo, Konsola łazienkowa stojąca modułowa - 90x40 cm
Correo, Konsola łazienkowa stojąca modułowa - 90x40 cm
Correo, Konsola łazienkowa stojąca modułowa - 90x40 cm
    Deante

    Correo, Konsola łazienkowa stojąca modułowa - 90x40 cm

    Konsola łazienkowa stojąca jest wykonana z malowanej proszkowo stali. Zgodnie z ideą zero waste, cechuje się trwałością i solidnością, dlatego posłuży wiele lat. Możesz ustawić ją w dowolnym położeniu, a także wyposażyć w odpowiadającą Ci umywalkę lub blat z kamienia, konglomeratu czy drewna. Czarny kolor konstrukcji jest bardzo uniwersalny, a jednocześnie elegancki, dlatego świetnie będzie pasował do łazienki w każdym stylu. Zyskujesz dużą wolność w aranżacji pomieszczenia, a przy tym dużą wygodę. Konsola posiada praktyczną półkę oraz uchwyt na ręcznik. Dodatkowo bardzo ławo utrzymać ją w czystości, ponieważ nie ma trudno dostępnych zakamarków. Jest to model modułowy. Rozmiar 90x40 cm.
    Opis
    • Wykończenie:  nero
      Rodzaj powierzchni:  mat
      Sposób montażu:  stojący
      Szerokość [mm]:  400
      Długość [mm]:  900
      Wysokość [mm]:  760
      Materiał:  stal nierdzewna
      Regulowane nóżki:  Tak
      Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
      Półki sprzedawane osobno:  Tak
      Swoboda łączenia elementów:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCKC_N90A
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)760
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne