Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
deante/products/7b24ec43-01a4-461a-8830-fc73a5398555
Strona główna
Kategorie
Hydraulika
Drenaż
Odpływ liniowy z rusztem pełnym z niskim syfonem
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Deante
Obserwuj
Zarchiwizowane
Odpływ liniowy z rusztem pełnym z niskim syfonem
dodatkowe otwory w pionowych ściankach maskownicy usprawniają odprowadzanie wody
głębokość regulowana 70-105 mm
w zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie i haczyk do zdejmowania rusztu
w zestawie syfon o wysokości 65 mm i przepustowości 40 l/min
wykonany ze stali nierdzewnej
długości;
006B - 600mm
007B - 700mm
008B - 800mm
010B - 1000mm
Nie można pobrać (pliki zarchiwizowane)
Opis
Opis
w zestawie syfon o wysokości 65 mm i przepustowości 40 l/min
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
kos_006b_007b_008b_010b
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Accessories
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-11-13
Numer edycji
1
Szerokość (mm)
120
Głębokość (mm)
98
Linki
Linki
Url produktu
https://deante.pl/pl/Deante-Odplyw-liniowy-z-rusztem-pelnym-z-niskim-syfonem-KOS_006B
Instrukcja montażu
https://deante.pl/file/2016-05/KOS-KOL-Manual_17627.pdf
Opis techniczny
https://deante.pl/file/2015-09/KOS_00XB_39907_rys.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Zaprojektowano w
Polska
Wyprodukowano w
Polska
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Hydraulika - Drenaż
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
TE_70_10_70
Uniclass 2015 Description
Drainage equipment
CSI MasterFormat 2014 Code
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Sanitary Drains
OmniClass Number
23-31 17 29
OmniClass Title
Shower Drains
Podobne produkty
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Pobierz
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Pobierz
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Pobierz
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Pobierz
Zurn
Z1717 Scupper Drain
4.5
(
32
)
Pobierz
Zurn
GT2700 Grease Interceptor
4.5
(
15
)
Pobierz