Opublikuj swoje produkty
Correo, Brodzik granitowy prostokątny 140x80 cm
Correo, Brodzik granitowy prostokątny 140x80 cm
Correo, Brodzik granitowy prostokątny 140x80 cm
    Deante

    Correo, Brodzik granitowy prostokątny 140x80 cm

    Nowoczesny brodzik granitowy stworzony i wyprodukowany w całości w Polsce. Ma wysoką odporność na uderzenia, różnice temperatur czy przebarwienia. Jeśli planujesz wyposażyć łazienkę na długie lata, dobrze trafiłeś. Utrzymanie czystości ułatwia hydrofobowość, płaska powierzchnia i maskownica odpływu. Woda swobodnie spływa, nie pozostawiając kamiennego osadu. Nie można zapomnieć też o wyglądzie! Granitowy brodzik świetnie będzie pasował do każdej nowoczesnej łazienki. Kształt prostokątny, który idealnie nadaje się do zabudowy lub większych łazienek. Rozmiar 140x90 cm.
    Opis
    • Wykończenie:  nero
      Materiał:  granit
      Kształt:  prostokątny
      Szerokość [mm]:  800
      Długość [mm]:  1400
      Wysokość [mm]:  35
      Sposób montażu:  bezpośrednio na wylewce, na podparciu materiałem konstrukcyjnym, na poziomie podłogi
      Średnica odpływu:  90
      Możliwość docięcia:  Tak
      Hydrofobowość:  Tak

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKQR_N48B
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-12-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText