Opublikuj swoje produkty
Jasmin, Ścianka prysznicowa walk-in  - przesuwna
Jasmin, Ścianka prysznicowa walk-in  - przesuwna
    Deante

    Jasmin, Ścianka prysznicowa walk-in - przesuwna

    Ścianka prysznicowa może być wykorzystana jako uzupełnienie drzwi prysznicowych lub element zabudowy wnęki. Niezależnie od aranżacji jest to świetna propozycja dla każdej nowoczesnej łazienki. Może być montowana bezpośrednio na płytkach ceramicznych lub w wersji tradycyjnej z brodzikiem. Gruba, transparentna szyba z hartowanego szkła daje szerokie możliwości w zakresie zaprojektowania pomieszczenia oraz jego optyczne powiększenie. Ścianka prysznicowa jest też bardzo łatwa w czyszczeniu, dzięki hydrofobowej powłoce Active Cover. Ułatwia ona spływanie wody, przez to nie tworzą się zacieki i nie osadza kamienny osad. Kabina prysznicowa jest typu otwartego, nazywanego popularnie walk-in. Nie posiada tradycyjnych elementów ruchomych, przesuwanych takich jak drzwi, co niweluje ryzyko awarii na przykład rolek czy prowadnicy. Zamykane przesuwnie.
    Opis
    • Wykończenie:  chrom
      Szerokość [mm]:  90
      Wysokość [mm]:  195
      Wykończenie szkła:  transparentne
      Powłoka Active Cover:  Tak
      relingi:  regulowane usztywniające kabinę
      Możliwość montażu bez brodzika:  Tak

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKTJ_039R
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe