Opublikuj swoje produkty
Kerria Plus, Ścianka prysznicowa / walk-in, 90 cm
Kerria Plus, Ścianka prysznicowa / walk-in, 90 cm
Kerria Plus, Ścianka prysznicowa / walk-in, 90 cm
    Deante

    Kerria Plus, Ścianka prysznicowa / walk-in, 90 cm

    Ścianka prysznicowa typu walk-in to doskonałe uzupełnienie drzwi prysznicowych lub samodzielna propozycja dla każdej nowoczesnej łazienki. Może być montowana bezpośrednio na glazurze lub tradycyjnie z brodzikiem. Transparentna szyba z hartowanego szkła pozwala na dowolną aranżację pomieszczenia oraz jego optyczne powiększenie. Całą konstrukcję usztywnia regulowany reling. Ścianka prysznicowa jest też bardzo łatwa w czyszczeniu, dzięki hydrofobowej powłoce Active Cover. Ułatwia ona spływanie wody, przez to nie tworzą się zacieki i nie osadza kamienny osad. Element ma 90 cm szerokości.
    Opis
    • Wykończenie:  chrom
      Szerokość [mm]:  900
      Wysokość [mm]:  2000
      Wykończenie szkła:  transparentne
      Grubość szkła hartowanego [mm]:  6
      Powłoka Active Cover:  Tak
      Wymiar boczny [mm]:  885
      Maskowanie elementów montażowych:  Tak
      Profile niwelujące krzywiznę ścian:  Tak
      relingi:  regulowane usztywniające kabinę
      Szkło transparentne TOTAL WHITE:  Tak
      Możliwość montażu bez brodzika:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKTS_039P
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuCabins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

    Dostępny w krajach:

    Europa