Opublikuj swoje produkty
Kerria Plus, Drzwi prysznicowe 140 cm - przesuwne
Deante

Kerria Plus, Drzwi prysznicowe 140 cm - przesuwne

Minimalistyczne drzwi prysznicowe mogą być użyte zarówno do kabin, jak i zabudowy wnęk. Transparentna szyba sprawia, że pomieszczenie wydaje się być optycznie większe. Klasyczne wykończenie nadaje łazience eleganckiego wyglądu. Mamy na względzie także bezpieczeństwo domowników, dlatego poddajemy szkło procesowi hartowania, gdzie staje się twardsze, bardziej elastyczne i wytrzymałe. Drzwi do prysznica pokryte są także powłoką Active Cover, która ma właściwości hydrofobowe. Nie powstają nieestetyczne zacieki, a czyszczenie jest potrzebne dużo rzadziej. Element ma 80 cm szerokości. Drzwi do prysznica są składane. Charakteryzują się bardzo cichą pracą, dzięki uszczelce magnetycznej, która łagodzi domknięcie. Zawiasy zostały zlicowane z szybą, co ma szczególne znaczenie w zabudowie wnęk.
Opis
  • Wykończenie:  nero
     Szerokość [mm]:  1400
     Wysokość [mm]:  2000
     Wykończenie szkła:  transparentne
     Grubość szkła hartowanego [mm]:  6
     Powłoka Active Cover:  Tak
     montaż:  do kompletowania z walk-in KTS
     Maskowanie elementów montażowych:  Tak
     Profile niwelujące krzywiznę ścian:  Tak
     Uchwyty:  z zabezpieczeniem
     Szkło transparentne TOTAL WHITE:  Tak
     Drzwi odwracalne:  Tak
     Ciche zamknięcie:  Tak
     Możliwość montażu bez brodzika:  Tak
     Zawiasy unoszące:  Tak
     Zawiasy zlicowane z szybą:  Tak
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKTSPN14P
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuCabins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice