Opublikuj swoje produkty
Cynia, zestaw prysznicowy podtynkowy
Deante

Cynia, zestaw prysznicowy podtynkowy

  • bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku, głowica 35mm
  • głowica natryskowa okrągła, stalowa o średnicy 300 mm
  • przyłącze kątowe zintegrowane z uchwytem na słuchawkę
  • słuchawka 1-funkcyjna
  • wąż natryskowy stalowy rozciągliwy 1500 mm
  • wylewka natryskowa o długości 325 mm
Opis
    • Typ przełącznika natrysku: Mechaniczny
    • Typ baterii: podtynkowa
    • Gwint przyłącza: 1/2 "
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnynac_09bp
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText