Opublikuj swoje produkty
Cascada, Głowica prysznicowa okrągła - 250 mm
Deante

Cascada, Głowica prysznicowa okrągła - 250 mm

Opis
  • Wykończenie: titanium
    Kształt: okrągły
    Materiał: stal 304
    Grubość [mm]: 4.5
    Średnica [mm]: 250
    Ilość funkcji: 1
    Anti-calc: Tak
    Rodzaje strumienia: deszczowy
    Klasa przepływu [l/min]: B - 20-24.9 l/min
    Gwint przyłącza: Tak
    Szybki czas reakcji na włączenie i wyłączenie wody: Tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNAC_D10K
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

Dostępny w krajach:

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText