Opublikuj swoje produkty
Deszczownica z baterią wannową termostatyczną
Deszczownica z baterią wannową termostatyczną
Deszczownica z baterią wannową termostatyczną
    Deante

    Deszczownica z baterią wannową termostatyczną

    Wygodna deszczownica pozwala na swobodne ruchy pod prysznicem, gdyż nie musisz trzymać w ręku słuchawki. Tradycyjne kształty i nowoczesne wykończenie sprawiają, że pięknie prezentuje się w łazienkach industrialnych, skandynawskich, ale także w bardziej tradycyjnych wnętrzach. Trwała i wytrzymała powłoka jest odporna na odpryski i szok termiczny. Deszczownicę łatwo także utrzymać w nieskazitelnej czystości za sprawą systemu Anti-Calc. Osad kamienny z wody wykruszysz z silikonowych dysz jednym ruchem dłoni. Oprócz deszczownicy i głowicy natryskowej, w zestawie znajduje się także wygodna bateria wannowa. Dzięki temu z łatwością połączysz komfortową strefę kąpieli z możliwością skorzystania z szybkiego prysznica. Dzięki baterii termostatycznej łatwo wyregulujesz temperaturę wody. Uchroni Cię ona przed nagłym skokiem ciepłoty, co jest szczególnie ważne, gdy kąpiącymi się są dzieci lub osoby starsze. Nie musisz także czekać na optymalną temperaturę i marnować tego cennego zasobu.
    Opis
    • AERATORY
      Typ aeratora:  laminarny, silikonowy, ruchomy
      Rodzaj strumienia:  pełny
      Rozmiar aeratora:  M24
      Materiał:  silikon
      Rodzaj gwintu:  zewnętrzny

      BATERIA

      Wykończenie:  chrom
      Rodzaj baterii:  dwuuchwytowa, termostatyczna
      Sposób montażu:  ścienny
      Zawory zwrotne:  Tak

      DESZCZOWNICA
      Wykończenie:  chrom
      bateria:  Tak
      Regulowana wysokość górnej deszczowni:  Tak
      Regulacja wysokości drążka od [mm]:  1070
      Regulacja wysokości drążka do [mm]:  1445
      wylewka:  Tak

      DRĄŻEK

      Wykończenie:  nero
      Materiał:  stal 304
      Kształt:  okrągły

      GŁOWICA DO BATERII

      Blokada temperatury:  Tak

      PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI

      Typ przełącznika:  mechaniczny ceramiczny
      Ilość funkcji przełącznika:  3

      WYLEWKI
      Typ wylewki:  wannowa
      Materiał:  mosiądz
      Rodzaj wylewki:  składana
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]:  158
      aerator:  Tak

      SŁUCHAWKI

      Wykończenie:  chrom
      Ilość funkcji:  3
      Kształt:  prostokątny
      Anti-calc:  Tak
      Materiał:  ABS
      Rodzaje strumienia:  deszczowy, mgiełka wodna, mieszany
      Klasa przepływu [l/min]:  A - 12-14.9 l/min
      Gwint przyłącza:  Tak

      GŁOWICA NATRYSKOWA
      Wykończenie:  stal
      Kształt:  prostokątny
      Materiał:  stal 304, mosiądz
      Szerokość [mm]:  250
      Długość [mm]:  250
      Grubość [mm]:  55
      Ilość funkcji:  1
      Anti-calc:  Tak
      Rodzaje strumienia:  deszczowy
      Klasa przepływu [l/min]:  Z - 7.2-11.9 l/min
      Gwint przyłącza:  Tak
      Szybki czas reakcji na włączenie i wyłączenie wody:  Tak
      Zapasowe dysze:  Tak

      WĘŻE
      Wykończenie:  silver
      Długość [mm]:  1500
      Rodzaj oplotu:  nie dotyczy
      Materiał oplotu:  PVC
      Materiał końcówki:  mosiądz
      Końcówka przy baterii - rodzaj:  stożkowa
      Końcówka przy baterii - wymiar:  1/2''
      Końcówka przy słuchawce - rodzaj:  stożkowa
      Końcówka przy słuchawce - wymiar:  1/2''
      Reduktor przepływu wody [l/min]:  6
      Anti-twist:  2

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNAC_N1HT
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

    Dostępny w krajach:

    Europa