Opublikuj swoje produkty
Hiacynt, Deszczownica z baterią prysznicową
Hiacynt, Deszczownica z baterią prysznicową
    Deante

    Hiacynt, Deszczownica z baterią prysznicową

    Wygodna deszczownica pozwala na swobodne ruchy pod prysznicem, ponieważ nie musisz trzymać w ręku słuchawki. Klasyczne kształty i nowoczesne wykończenie sprawiają, że pięknie prezentuje się w łazienkach industrialnych, skandynawskich, ale także w bardziej tradycyjnych wnętrzach. Trwała i wytrzymała powłoka jest odporna na odpryski i szok termiczny. Deszczownicę łatwo także utrzymać w nieskazitelnej czystości za sprawą systemu Anti-Calc. Osad kamienny z wody wykruszysz z silikonowych dysz jednym ruchem dłoni. W komplecie znajduje się także bateria prysznicowa. Za każdym razem możesz wybrać źródło wypływu wody i dobrać je do aktualnych potrzeb. Bateria jest elegancko wykończona i spójna z pozostałą częścią kolekcji oraz samą deszczownicą.
    Opis
      • Materiał: mosiądz, stal 304, ABS
      • Drążek o regulowanej wysokości: 1100-1200 mm
      • Wykończenie: nero
      • Bateria: mieszaczowa, jednouchwytowa
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNAC_N1QM
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-19
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)325
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne