Opublikuj swoje produkty
Vital, Uchwyt ścienny - 45 cm
Vital, Uchwyt ścienny - 45 cm
    Deante

    Vital, Uchwyt ścienny - 45 cm

    Uchwyt ścienny pierwotnie przeznaczony był dla osób starszych lub niepełnosprawnych dla ułatwienia korzystania z łazienki. Z czasem okazało się, że jest przydatny dla wszystkich domowników, uwielbiają go zarówno dzieci, jak i dorośli. Zapewnia wygodę i bezpieczeństwo na mokrych i śliskich powierzchniach. Jego maksymalny udźwig wynosi 150 kg. Ergonomiczna powierzchnia ułatwia pewny chwyt, a estetyczne wykończenia ozdabia łazienkę. Szerokość uchwytu wynosi 45 cm.
    Opis
    • Wykończenie:  stal
      Rodzaj powierzchni:  szczotkowany
      Materiał:  stal 304
      Wysokość [mm]:  80
      Szerokość [mm]:  530
      Głębokość [mm]:  117
      Udźwig [kg]:  150
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNIV_041B
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText