Opublikuj swoje produkty
Silia, Wylewka wannowa
Deante

Silia, Wylewka wannowa

Wylewka wannowa to ukoronowanie aranżacji łazienki, które najbardziej przykuwa uwagę. Nowoczesny design o klasycznych liniach sprawdzi się we wnętrzach tradycyjnych, ale też minimalistycznych i skandynawskich. Dyskretny montaż podtynkowy i brak zakamarków ułatwiają z kolei sprzątanie. Do zalet można także dodać wysoką jakość użytych materiałów i staranne wykończenie, które sprawiają, że wylewka wannowa jest praktyczna i estetyczna.
Opis
  • AERATOR
    Typ aeratora:  silikonowy
    Rodzaj strumienia:  napowietrzony
    Rozmiar aeratora:  M24
    Rodzaj gwintu:  zewnętrzny
    WYLEWKA
    Wykończenie: chrom
    Typ wylewki:  wannowa
    Materiał:  mosiądz
    Zasięg wylewki natryskowej/ wannowej [mm]:  205
    Długość wylewki [mm]:  226
    aerator:  Tak
    Montaż podtynkowy:  Tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNQS_081K
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShowers
  • Data publikacji2024-10-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice