Opublikuj swoje produkty
Silia, Zestaw prysznicowy podtynkowy z głowicą prysznicową
Deante

Silia, Zestaw prysznicowy podtynkowy z głowicą prysznicową

Zestaw prysznicowy podtynkowy posiada wszystkie niezbędne elementy do wyposażenia natrysku. Wysoka jakość użytych materiałów testowana wielokrotnie w warunkach laboratoryjnych zapewnia bezawaryjność. Nowatorski design i eleganckie wykończenie przykuwają wzrok, a podtynkowy montaż powiększa optycznie przestrzeń. Minimalistyczne rozwiązanie sprawia, że zyskujesz miejsce na przykład na dodatkową półkę na kosmetyki lub wieszak. W rezultacie łatwiej i szybciej posprzątasz całe pomieszczenie. Wersja z głowicą natryszkową. Zapewnij sobie komfort pod prysznicem.
Opis
  • BATERIA
    Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    Sposób montażu: podtynkowy
    Klasa przepływu [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
    Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
    WYLEWKA
    Rodzaj wylewki: stała
    Zasięg wylewki natryskowej/ wannowej [mm]: 382
    GŁOWICA NATRYSKOWA
    Kształt: okrągły
    Materiał: mosiądz
    Grubość [mm]: 8.2
    Średnica [mm]: 250
    Anti-calc: tak
    Ilość funkcji: 1
    Rodzaje strumienia: deszczowy
    SŁUCHAWKA
    Ilość funkcji: 1
    Anti-calc: tak
    Rodzaje strumienia: deszczowy
    Dodatkowe cechy: cool-out
    WĄŻ
    Długość [mm]: 1500
    Rodzaj oplotu: nie dotyczy
    Materiał oplotu: PVC
    Anti-twist: 1
    PRZYŁĄCZE KĄTOWE
    Rodzaj przyłącza: do węża z uchwytem na słuchawkę
    Kształt: okrągły
    Materiał: mosiądz, stal nierdzewna
    Gwint przyłącza: tak
    Montaż podtynkowy: tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNQS_C9YK
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShowers
  • Data publikacji2024-10-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice