Opublikuj swoje produkty
103419 Designerska deska sedesowa wolnoopadająca
DELABIE

103419 Designerska deska sedesowa wolnoopadająca

Deska sedesowa z pokrywą. Model z tworzywa Duroplast. Zawiasy z Inoxu 304. Design SLIM. Wolnoopadająca deska do WC: powolne, delikatne i ciche zamknięcie. Zdejmowana deska do WC: łatwa w montażu i demontażu, co umożliwia dokładne i skuteczne czyszczenie. Kolor: czarny. Do modeli WC BCN. Dostarczana z mocowaniami. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny103419
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pan
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDuroplast
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2207
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011196
  • Nazwa ETIMToilet seat
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna