Opublikuj swoje produkty
511971C Poręcz Be-Line® w kształcie „L” H.1130 mm antracyt
DELABIE

511971C Poręcz Be-Line® w kształcie „L” H.1130 mm antracyt

Poręcz Be-Line® w kształcie „L” dla osób niepełnosprawnych, do natrysku lub wanny. Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod prysznicem i pomaga przy wchodzeniu i wychodzeniu z wanny. Pełni funkcję poręczy natryskowej w kształcie „L”, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwnego uchwytu na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki. Możliwy montaż z drążkiem pionowym po prawej lub lewej stronie. Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium. Kształt okrągły Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym ułatwiającym optymalny chwyt. Aluminium wykończone epoksydem w kolorze antracytowy metalik zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą. Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. 38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku. Niewidoczne mocowania. Dostarczana ze śrubami z Inoxu Ø8 x 70 mm do betonowej ściany. Wymiary: 1130 x 450 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511971C
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1204
  • Szerokość (mm)524
  • Głębokość (mm)71
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2013
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna