Opublikuj swoje produkty
113710 WC tureckie SHA XS
DELABIE

113710 WC tureckie SHA XS

WC tureckie do zabudowy w posadzce, 500 x 220 x 600 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie satynowe. Miska wytłaczana, bez spoin, dla ułatwienia obsługi i odpowiedniej higieny. Kształt miski dopasowany dla mężczyzn i kobiet. Powierzchnia antypoślizgowa w miejscu na stopy. Odpływ wody: Ø100 mm. Spłukiwanie z 1 dyszą z Inoxu 304. Waga: 5 kg. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0113370019]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny113710
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSquat pan
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna