Opublikuj swoje produkty
120110BK Umywalka nablatowa ALGUI
120110BK Umywalka nablatowa ALGUI
    DELABIE

    120110BK Umywalka nablatowa ALGUI

    Umywalka nablatowa, Ø375 mm. Odpowiednia do armatury ściennej lub stojącej wysokiej. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®. Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin. Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem. Dostarczana bez korka. Istnieje możliwość zamówienia korka w wykończeniu czarnym, matowym (6110BK) lub chromowanym (6110). Bez przelewu. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 3,8 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny120110BK
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)375
    • Głębokość (mm)375
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)3060
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna