Opublikuj swoje produkty
120130 Umywalka BOB do WC
DELABIE

120130 Umywalka BOB do WC

Umywalka mocowana na ścianie. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm. Prosta i elegancka estetyka. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Odporność na wandalizm: umywalka zamknięta od spodu, niewidoczny syfon. Szybka i łatwa instalacja: montaż od przodu, dzięki płycie montażowej z Inoxu. Bez otworu na armaturę. Dostarczana z korkiem 1"1/2 i syfonem. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 5,5 kg. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 3411130000]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny120130
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)285
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna