Opublikuj swoje produkty
120250 Wisząca umywalka zbiorowa CANAL
DELABIE

120250 Wisząca umywalka zbiorowa CANAL

Umywalka zbiorowa mocowana na ścianie, 2 stanowiska - 1200 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: komora 0,8 mm, ranty oraz wsporniki kątowe 1,5 mm. Łatwa instalacja: brak konieczności instalacji maskownic łączeń, umywalka jest lekka. Możliwość zainstalowania armatury ściennej lub stojącej. Odpływ z prawej strony. Bez otworu na armaturę. Dostarczana z korkiem 1″1/2. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296. Waga: 7,6 kg. Możliwość dodania ścianki ze stali nierdzewnej (nr 100250). 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0211250015]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny120250
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna