Opublikuj swoje produkty
120650 Umywalka nablatowa QUADRA
120650 Umywalka nablatowa QUADRA
120650 Umywalka nablatowa QUADRA
    DELABIE

    120650 Umywalka nablatowa QUADRA

    Umywalka nablatowa do częściowej zabudowy, 380 x 380 mm. Przystosowana do zaworu/baterii ściennej lub wysokiej. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm. Średnica otworu do wykonania w blacie: 310 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Dostarczana z korkiem 1"1/4. Bez przelewu. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 3 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny120650
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)72
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna