Opublikuj swoje produkty
121180 Umywalka wisząca MINI BAILA
121180 Umywalka wisząca MINI BAILA
121180 Umywalka wisząca MINI BAILA
    DELABIE

    121180 Umywalka wisząca MINI BAILA

    Umywalka mocowana na ścianie. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm. Prawdziwy element dekoracyjny. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1 mm. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Z centralnym otworem Ø35 na armaturę. Dostarczana z korkiem 1″1/4. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 4,1 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny121180
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)290
    • Szerokość (mm)375
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna