Opublikuj swoje produkty
121390 Ścienna umywalka zbiorowa DUPLO RP
DELABIE

121390 Ścienna umywalka zbiorowa DUPLO RP

Ścienna umywalka zbiorowa, 2 stanowiska, 1200 x 500 mm. Z niewysoką ścianką, aby chronić ścianę przed rozpryskami wody i podnieść standard higieny. Średnica wewnętrzna umywalek: 310 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,5 mm. Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem. Z centralnym otworem Ø35 na armaturę. Dostarczana z 2 korkami 1¼". Bez przelewu. Dostarczana ze wspornikami kątowymi i mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 15 kg. [Poprzedni numer katalogowy: 0211390008]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny121390
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna