Opublikuj swoje produkty
121430 Umywalka wisząca FRAJU
DELABIE

121430 Umywalka wisząca FRAJU

Umywalka mocowana na ścianie, 530 x 470 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: komora 1,2 mm i rant 1,5 mm. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Z centralnym otworem Ø35 na armaturę. Dostarczana z korkiem 1"1/4. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 4,65 kg. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0211430008]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny121430
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)530
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna