Opublikuj swoje produkty
121750 Wisząca umywalka zbiorowa TRIPLO RP
DELABIE

121750 Wisząca umywalka zbiorowa TRIPLO RP

Umywalka zbiorowa mocowana na ścianie, 3 stanowiska, 1800 x 500 mm. Z niewysoką ścianką, aby chronić powierzchnię ściany przed rozpryskami wody i podnieść standard higieny. Średnica wewnętrzna umywalek: 310 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,5 mm. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Z centralnym otworem Ø35 na armaturę. Dostarczana z 3 korkami 1"1/4. Bez przelewu. Dostarczana ze wspornikami kątowymi i mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 22 kg. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0211750008]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny121750
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna