Opublikuj swoje produkty
454122 Wisząca umywalka zbiorowa MINERALCAST
454122 Wisząca umywalka zbiorowa MINERALCAST
    DELABIE

    454122 Wisząca umywalka zbiorowa MINERALCAST

    Umywalka zbiorowa mocowana na ścianie, 2 stanowiska. MINERALCAST: materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów i żywicy poliestrowej. Przystosowana do użytku w budynkach użyteczności publicznej. Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwiająca czyszczenie. Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny. Przyjemna w dotyku. Z centralnym otworem na armaturę Ø35. Dostarczana z korkiem 1"1/2. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Odcień bieli: RAL 9016. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296. Waga: 64 kg. Możliwość zamówienia podpory z MINERALCAST w kolorze antracytowym, sprzedaż jednostkowa (nr 454001A lub 454010). 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny454122
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuŚcienna umywalka
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)148
    • Szerokość (mm)570
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriptionWash troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWash Water Troughs
    • OmniClass Number23-39 41 11 17
    • OmniClass TitleWash Water Troughs

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna