Opublikuj swoje produkty
123400 Umywalka wisząca PMR XS
DELABIE

123400 Umywalka wisząca PMR XS

Umywalka mocowana na ścianie. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Z otworem na armaturę Ø35 z prawej strony. Dostarczana z korkiem 1"1/4. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 3,9 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny123400
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna