Opublikuj swoje produkty
130110 Zbiorowy pisuar wiszący
DELABIE

130110 Zbiorowy pisuar wiszący

Zbiorowy pisuar wiszący 1800 x 575 x 275 mm. Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Zasilanie wody z góry W½. Dostarczany z 1 głowicą spłukującą z Inoxu (pozioma rura z otworami), która pozwala na kompletne opłukanie ścianki pisuaru. Pionowy odpływ wody. Oszczędność wody: optymalne spłukiwanie z wypływem 0,1 l/s, czyli 0,3 litra na jedno użycie. Odpływ z prawej strony. Odpływ wody 1½″. Dostarczany z mocowaniami. Możliwość dodania jednej lub kilku przgród z bakteriostatycznego Inoxu 304 (nr 100900). Do zamocowania bezpośrednio na pisuarze w dowolnym miejscu. Porada instalacyjna: jeśli planowana jest instalacja 2 pisuarów obok siebie, zalecamy zamówienie jednego pisuaru z odpływem z lewej strony i drugiego pisuaru z odpływem z prawej strony. Waga: 24,8 kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny130110
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPISUARY
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)2400
  • Głębokość (mm)275
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)16399
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna