Opublikuj swoje produkty
135710BK Designerski pisuar FINO
135710BK Designerski pisuar FINO
    DELABIE

    135710BK Designerski pisuar FINO

    Indywidualny pisuar wiszący bez kołnierza. Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®. Zasilanie wody z tyłu (podtynkowe). Podtynkowy lub natynkowy odpływ wody. Niewidoczny syfon. Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxu. Dostarczany z syfonem 1"1/2. Dostarczany z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 13407 do spłukiwania przy użyciu 2 l wody. Waga: 3,5 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny135710BK
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuPISUARY
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)290
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)3.072
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna