Opublikuj swoje produkty
160800 Moduł KOMPACT - Umywalka i WC stojące
160800 Moduł KOMPACT - Umywalka i WC stojące
    DELABIE

    160800 Moduł KOMPACT - Umywalka i WC stojące

    Moduł: umywalka i WC stojące na środku oraz wnęka na papier toaletowy. Montaż ścienny z 3 panelami dostępu: 2 po bokach i 1 na górze, śruby antykradzieżowe TORX. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 2 mm. Zaokrąglone kanty i krawędzie dla zapewnienia bezpieczeństwa. Przystosowany do zakładów karnych, komisariatów policji itp. WC jest całkowicie przyspawane do umywalki, brak śrub: ułatwia to czyszczenie i zapobiega ukrywaniu przedmiotów. Umywalka wyposażona w zawór czasowy: odporny na wandalizm przycisk z antyblokadą, ze stali nierdzewnej, czas wypływu ~7 sekund, Z1/2″. WC wyposażone w zawór czasowy, czas wypływu ~7 sekund, Z3/4". Przyłącza wody: umywalka Z1/2", WC Z3/4". Podtynkowy, poziomy odpływ wody Ø100 mm. Dostarczany z syfonem do umywalki. Waga: 36 kg. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0610030008]
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny160800
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuCombination
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011318
    • Nazwa ETIMToilet combination
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna