Opublikuj swoje produkty
180150 Stojąca komora gospodarcza
DELABIE

180150 Stojąca komora gospodarcza

Stojąca komora gospodarcza (brudownik). Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1 mm. Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin. Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie. Regulacja wysokości do 40 mm. Dostarczana z korkiem 1"1/2. Bez przelewu. Uchylna kratka z Inoxu na zawiasach. Waga: 10,6 kg. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0710150000]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny180150
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuCombination
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)345
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna