Opublikuj swoje produkty
120280 Wisząca umywalka zbiorowa CANAL
120280 Wisząca umywalka zbiorowa CANAL
    DELABIE

    120280 Wisząca umywalka zbiorowa CANAL

    Umywalka zbiorowa mocowana na ścianie, 3-4 stanowiska - 1800 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: komora 0,8 mm, ranty oraz wsporniki kątowe 1,5 mm. Łatwa instalacja: brak konieczności instalacji maskownic łączeń, umywalka jest lekka. Możliwość zainstalowania armatury ściennej lub stojącej. Odpływ z prawej strony. Bez otworu na armaturę. Dostarczana z korkiem 1″1/2. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296. Waga: 10,3 kg. Możliwość dodania ścianki ze stali nierdzewnej (nr 100280). 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0211280015]
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny120280
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)245
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriptionWash troughs
    • OmniClass Number23-39 41 11 17
    • OmniClass TitleWash Water Troughs

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna