Opublikuj swoje produkty
182310 Umywalka mechaniczna SXS z Inoxu
DELABIE

182310 Umywalka mechaniczna SXS z Inoxu

Umywalka wisząca uruchamiana kolanem. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 0,8 mm. Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem. Bez ścianki. Dostarczana z wylewką „C”, zaworem czasowy z delikatnym uruchamianiem i czasem wypływu 7 sekund i mieszaczem wstępnym z zaworami zwrotnymi NF. Istnieje w wersji bez armatury (nr 181310). Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm. Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 3 l/min. Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią przy uruchamianiu armatury. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 4,3 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny182310
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)385
  • Głębokość (mm)383
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna