Opublikuj swoje produkty
185100 Umywalka chirurgiczna z wysoką tylną ścianką
DELABIE

185100 Umywalka chirurgiczna z wysoką tylną ścianką

Wisząca umywalka chirurgiczna z tylną ścianką o wysokości 450 mm. Przystosowana do szpitali i placówek opieki zdrowotnej. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. L.700 mm, 1 stanowisko. Z 1 otworem na armaturę Ø22. Gładka powierzchnia i zaokrąglone brzegi ułatwiające czyszczenie. Design "Higiena +": ograniczenie nisz bakteryjnych, niewidoczny syfon, łatwe czyszczenie. Odpływ z prawej strony. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami i korkiem 1"1/4. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296. Waga: 20,3 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny185100
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1020
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)475
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna