Opublikuj swoje produkty
188100 Umywalka Higiena z wysoką ścianką
188100 Umywalka Higiena z wysoką ścianką
    DELABIE

    188100 Umywalka Higiena z wysoką ścianką

    Wisząca umywalka szpitalna ze ścianką 450 mm. Przystosowana do szpitali, placówek opieki zdrowotnej i gabinetów medycznych. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Z 1 otworem Ø22 na armaturę w środku. Gładka powierzchnia i zaokrąglone brzegi ułatwiające czyszczenie. Głęboka komora ogranicza rozpryski i umożliwia komfortowe mycie dłoni. Dostarczana z korkiem 1″1/4. Bez przelewu. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 10,2 kg. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny188100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)665
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)10.325
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna