Opublikuj swoje produkty
20804T2 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC z zatrzaskową wylewką BIOCLIP
20804T2 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC z zatrzaskową wylewką BIOCLIP
    DELABIE

    20804T2 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC z zatrzaskową wylewką BIOCLIP

    Ścienny zawór elektroniczny do umywalki, do zamocowania na płycie. Zawór automatyczny z zatrzaskową wylewką BIOCLIP. Zawór na podczerwień dostarczany z dwiema wylewkami zatrzaskowymi L.77 z Inoxu. Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Gładkia wewnątrz wylewka i podstawa (ograniczają nisze bakteryjne). Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach. Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia. Niezależny detektor do zamocowania na płycie. Elektrozawór Z3/8" i filtr-uszczelka. Podstawa Ø60 z chromowanego mosiądzu. Antyblokada wypływu. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką. Zawór elektroniczny przystosowany w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Zawór z 30-letnią gwarancją. Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu: - tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie; - tryb ON/OFF: zamknięcie zamierzone lub po 30 min wypływu. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. W trybie ON/OFF detektor należy umieścić obok zaworu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny20804T2
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBasin tap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)157
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1519
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna