Opublikuj swoje produkty
2900 Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 200 m
2900 Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 200 m
    DELABIE

    2900 Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 200 m

    Ścienny pojemnik na papier toaletowy. Duży model do zwoju 200 m. Pojemnik na papier toaletowy ze stali, biały lakier. Jednoczęściowa pokrywa z przegubem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem. Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE. Kontrola poziomu papieru. Wymiary: Ø225, głębokość 125 mm. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2900
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)230
    • Szerokość (mm)225
    • Głębokość (mm)124
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)972
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 43 15 29
    • OmniClass TitleToilet Accessories Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna