Opublikuj swoje produkty
20870T1 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrzaskową wylewką BIOCLIP
20870T1 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrzaskową wylewką BIOCLIP
    DELABIE

    20870T1 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrzaskową wylewką BIOCLIP

    Stojąca bateria elektroniczna do umywalki. Elektroniczna bateria z wysoką, ruchomą wylewką zatrzaskową BIOCLIP H.160. Jednootworowa bateria dostarczana z dwiema zatrzaskowymi wylewkami z Inoxu L.183 Ø28. Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne). Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na około 60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia. Korpus z litego chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxu. Regulacja temperatury uchwytem Higiena L.100. Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8". Antyblokada wypływu. Elektrozawory przed komorą mieszania się wody. Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją. Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu: - tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie. - tryb ON/OFF: zamierzone zamknięcie lub po 30 min wypływu. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. W trybie ON/OFF detektor należy umieścić obok baterii.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny20870T1
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)287
    • Szerokość (mm)61
    • Głębokość (mm)225
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2678
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna