Opublikuj swoje produkty
2210L Bateria mechaniczna do zlewu
DELABIE

2210L Bateria mechaniczna do zlewu

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu. Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.145 L.215 wyposażoną w higieniczne sitko. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Gładkie wewnątrz korpus i wylewka. Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu. Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach. Uchwyt Higiena L.200. Wężyki PEX W3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2210L
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSink mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)263
  • Szerokość (mm)55
  • Głębokość (mm)254
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1234
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna