Opublikuj swoje produkty
2211L Bateria mechaniczna z wyciąganą słuchawką
DELABIE

2211L Bateria mechaniczna z wyciąganą słuchawką

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu, doskonale przystosowana do kąpieli niemowląt. Jednootworowa bateria z wyciąganą słuchawką i ruchomą wylewką H.105 L.200. Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Bateria mechaniczna z wyciąganą, 2-strumieniową słuchawką: sitko/strumień „deszcz”. Gładki wewnątrz korpus. Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.175 mm. Wąż natryskowy BIOSAFE z ochroną przed proliferacją bakterii: przezroczysty poliuretan umożliwiający wymianę w przypadku pojawienia się biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz. Wąż o małej średnicy (Ø6 wewnątrz): niewielka pojemność. Specjalna przeciwwaga. Wężyki PEX W3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2211L
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSink mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)277
  • Szerokość (mm)57
  • Głębokość (mm)247
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2304
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna