Opublikuj swoje produkty
2445LS Ścienna bateria mechaniczna do umywalki
2445LS Ścienna bateria mechaniczna do umywalki
    DELABIE

    2445LS Ścienna bateria mechaniczna do umywalki

    Ścienna bateria mechaniczna do umywalki. Bateria mechaniczna z płaską, ruchomą wylewką dolną L.200 i sitkiem higienicznym. Wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL. Bateria z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch. Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności. Wypływ nastawiony na 5 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uruchamianie bez kontaktu z dłońmi, za pomocą uchwytu Higiena L.150. Bateria z rozstawem 150 mm, dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4". Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria mechaniczna zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria ścienna z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2445LS
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)196
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)278
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1329
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna