Opublikuj swoje produkty
2446L Mechaniczna bateria do umywalki
2446L Mechaniczna bateria do umywalki
    DELABIE

    2446L Mechaniczna bateria do umywalki

    Ścienna bateria mechaniczna do umywalki. Płaska, ruchoma wylewka dolna L.150 z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 5 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uchwyt Higiena L.150. Dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾" idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach. Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2446L
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)189
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1543
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna