Opublikuj swoje produkty
2519LS Ścienna bateria mechaniczna do zlewu
DELABIE

2519LS Ścienna bateria mechaniczna do zlewu

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu. Bateria ścienna z ruchomą wylewką rurową o gładkim wnętrzu L.200 (ograniczenie nisz bakteryjnych). Samoopróżniająca wylewka dolna Ø22 z sitkiem gwiazda z mosiądzu. Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Wypływ 26 l/min przy 3 barach. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uruchamianie za pomocą uchwytu Higiena L.150. Bateria o rozstawie 150 mm, dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4". Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2519LS
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSink mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)251
  • Szerokość (mm)214
  • Głębokość (mm)275
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2586
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna