Opublikuj swoje produkty
2541 Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa
2541 Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa
    DELABIE

    2541 Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa

    Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa, zestaw 2/2. Bateria jednouchwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową. Pełny uchwyt. Do skompletowania z wylewką natryskową. Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxu. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją. Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254BOX.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2541
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)166
    • Szerokość (mm)166
    • Głębokość (mm)76
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1162
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna