Opublikuj swoje produkty
2599 Armatura mechaniczna z wyciąganą słuchawką
DELABIE

2599 Armatura mechaniczna z wyciąganą słuchawką

Bateria zlewozmywakowa i kolumna z wyciąganą słuchawką. Obrotowa kolumna H.195 L.215 z wyciąganą 2-strumieniową słuchawką z przełącznikiem strumienia (skoncentrowany/deszczowy). Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Jednootworowy korpus i kolumna o gładkim wnętrzu. Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach. Obsługa za pomocą ażurowego uchwytu. Wąż słuchawkowy BIOSAFE zapobiegający rozwojowi bakterii: z przezroczystego poliuretanu, aby łatwiej zdiagnozować potrzebę wymiany w razie obecności biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz. Wąż o niewielkiej średnicy (Ø6 wewnątrz): niewielka pojemność. Specjalna przeciwwaga. Wężyki PEX W3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria zlewozmywakowa przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2599
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSink mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)259
  • Szerokość (mm)102
  • Głębokość (mm)267
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2354
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna