Opublikuj swoje produkty
2620 Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki
2620 Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki
2620 Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki
    DELABIE

    2620 Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

    Stojąca bateria mechaniczna do umywalki. Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.110. Brak wylewki: higieniczne sitko zintegrowane w korpusie. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Gładki wewnątrz korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 4 l/min. Pełny uchwyt. Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z mosiądzu. Obrotowe wężyki PEX W3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2620
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)63
    • Głębokość (mm)324
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1350
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna