Opublikuj swoje produkty
2664T3 Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu
2664T3 Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu
    DELABIE

    2664T3 Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu

    Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do zlewu. Sekwencyjna bateria mechaniczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej w przedziale 70°. Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.300 L.160. Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL. Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Wylewka z gładką wewnątrz rurką, bez nisz bakteryjnych, o niewielkiej pojemności na wodę. Prędkość przepływu wody przez rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Korpus o niewielkiej pojemności na wodę (ogranicza nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 5 l/min. Uchwyt Higiena L.200 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią. Obrotowe wężyki PEX W3/8". Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2664T3
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSink mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)431
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)225
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2071
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical mixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna