Opublikuj swoje produkty
2665T1 Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki
2665T1 Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki
    DELABIE

    2665T1 Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

    Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do umywalki. Sekwencyjna bateria mechaniczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej w zakresie 70°. Jednootworowa bateria z nieruchomą wylewką H.160 L.160. Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL. Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych. Prędkość przepływu wody przez tę rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 5 l/min. Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.200. Obrotowe wężyki PEX W3/8". Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2665T1
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)293
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)225
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1922
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical mixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna