Opublikuj swoje produkty
2820T Bateria mechaniczna do umywalki BIOCLIP
2820T Bateria mechaniczna do umywalki BIOCLIP
2820T Bateria mechaniczna do umywalki BIOCLIP
    DELABIE

    2820T Bateria mechaniczna do umywalki BIOCLIP

    Stojąca bateria mechaniczna do umywalki. Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji. Bateria jednootworowa z wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwytu i odcinania dopływu wody zimnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Pełny uchwyt. Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z mosiądzu. Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją. Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2820T
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)227
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)184
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2257
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna