Opublikuj swoje produkty
2870T1 Bateria mechaniczna BIOCLIP do umywalki
DELABIE

2870T1 Bateria mechaniczna BIOCLIP do umywalki

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki. Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.180. Dostarczana z 2 zatrzaskowymi wylewkami Inox. Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Gładkie wewnątrz korpus i wylewka (ograniczają nisze bakteryjne). Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią. Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu. Wężyki PEX W3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2870T1
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)299
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)241
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1717
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna