Opublikuj swoje produkty
2871T3 Mechaniczna bateria BIOCLIP do zlewu
DELABIE

2871T3 Mechaniczna bateria BIOCLIP do zlewu

Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do zlewu. Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z wysoką, ruchomą wylewką H.320. Bateria mechaniczna dostarczana z 1 jednorazową wylewką zatrzaskową. Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne). Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach. Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią. Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu. Wężyki PEX W3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednouchwytowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2871T3
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSink mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)439
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)241
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1712
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna